Fallback image
Rosemount™ 4051SFC Compact Orifice Flow Meter

Misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount™ 4051SFC

Il Rosemount 4051SFC fornisce misurazioni di portata accurate con orifizio compatto o piastre di condizionamento a 4 fori, supporta linee fino a 12 pollici, offre 20 anni di garanzia e stabilità, connettività Bluetooth® e diagnostica avanzata.

Il misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount 4051CFC è realizzato con un orifizio calibrato compatto o con una piastra di condizionamento brevettata a 4 fori. Questo misuratore di portata fornisce misurazioni per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali ed è disponibile in diametri del tubo fino a 12 pollici (300 mm). Con una garanzia leader del settore di 20 anni e una stabilità di 20 anni, il misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount 4051SFC è costruito per resistere a processi e ambienti difficili. La connettività Bluetooth® permette di semplificare la configurazione e la manutenzione, e al contempo aumentare la sicurezza del personale contribuendo a evitare aree pericolose. La diagnostica avanzata integrata fornisce approfondimenti aggiuntivi e consente di essere informati prima che le operazioni siano influenzate dagli eventi.

Caratteristiche principali

  • Orifizio calibrato compatto disponibile con diametro del tubo da 0,5 a 12 pollici (15 - 300 mm) per una maggiore flessibilità applicativa
  • I misuratori di portata sono completamente configurati, sottoposti a test delle perdite e pronti per essere installati rapidamente
  • La tecnologia del misuratore di portata elimina gli attraversamenti di tubi non necessari per una soluzione integrata e senza problemi
  • L'elemento primario include un meccanismo di autocentraggio opzionale per semplificare l'installazione
  • Connettività Bluetooth® per semplificare configurazione e manutenzione e aumentare la sicurezza del personale
  • Il display grafico retroilluminato è più grande, più semplice da leggere e disponibile in sette lingue