Fallback image
Rosemount 408 Wireless Level Sensor

Sensore di livello wireless Rosemount™ 408

A wireless level sensor with secure 5G cellular communication, compact design, and easy installation, suitable for reliable monitoring of remote and mobile assets.

Il sensore di livello wireless Rosemount™ 408 è un radar cellulare non contattivo facile da usare, che insieme all'applicazione per il monitoraggio dei serbatoi Plantweb Insight consente di monitorare i serbatoi di asset remoti e mobili. Quando si assegna il sensore all'applicazione, si crea un digital twin dell'asset. Ciò consente di vedere e memorizzare le informazioni (livello, posizione e temperatura) acquisite dall'asset, creando una soluzione logistica trasparente per le applicazioni remote e mobili.

Caratteristiche principali

  • Montaggio semplice con installazione non intrusiva su serbatoi in plastica
  • Installazione semplice nella maggior parte delle applicazioni grazie a vari adattatori di montaggio
  • Il design compatto ne consente l'installazione nella maggior parte dei luoghi, ad esempio nel caso di IBC:s o fusti impilati.
  • Provisioning semplificato con lo scorrimento di un magnete
  • Accesso alle informazioni mediante comunicazione cellulare
  • Batterie ricaricabili per una soluzione più sostenibile e conveniente