Fallback image
Fallback image

Video

Product Image

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™

Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter, designed for oil & gas operations, handles pressure spikes while maintaining performance.

Il trasmettitore MultiVariable 4088 Rosemount è un trasmettitore di pressione leader nel settore progettato per soddisfare processi difficili quali produzione di petrolio e gas, misure fiscali e sistemi di pozzi con sollevamento a pistone. Progettato con capacità di portata estesa per rilevare i picchi di pressione, questo dispositivo mantiene inoltre eccellenti prestazioni in un campo operativo normale. Questo trasmettitore Modbus™ è adattabile e in grado di effettuare misure multivariabili di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo.

Caratteristiche principali

  • Il trasmettitore Modbus consente di effettuare misure multivariabili in combinazioni di pressione statica, differenziale e temperatura
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • La tecnologia ottimizzata del sensore cattura le grandi fluttuazioni nella portata che si verificano comunemente nelle applicazioni di produzione di petrolio e di gas
  • Aumentata per il flusso è una specifica di lettura di ±0,05% per una maggiore accuratezza
  • Il display LCD fornisce i dati sul punto di misurazione per un ulteriore approfondimento del processo
  • L’abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La protezione dal cablaggio inverso fa sì che il cablaggio del dispositivo sia corretto
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il basso consumo di energia aiuta a ridurre le dimensioni e il numero di pannelli solari e gruppi batterie per migliorare la convenienza