Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Trasmettitore wireless di erosione 4392 Rosemount™

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

Il trasmettitore wireless di erosione 4392 Rosemount offre dati di monitoraggio dell'erosione in tempo reale, accurati e altamente sensibili, che consentono di ottenere le massime prestazioni grazie all'ottimizzazione dei processi e di eliminare la necessità di costosi controlli e ispezioni. I trasmettitori offrono dati di gestione di erosione approfonditi, utilizzando strumenti di gamma superiore e garantendo una migliore elaborazione dei dati, con soluzioni flessibili per la gestione dei dati e un'interfaccia utente intuitiva.

Caratteristiche principali

  • Fornisce dati di monitoraggio continui, accurati e a sensibilità elevata
  • Trasmettitore di erosione compatibile con sonde per sabbia, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori
  • Trasmettitore di erosione compatibile con sonde da 1 a 4 elementi, fornite da Emerson e dagli altri principali produttori
  • Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento del trasmettitore per la manutenzione e i segnali radio
  • Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati
  • Velocità di campionamento 15 volte maggiore rispetto alla generazione precedente
  • Migliora la qualità delle misure e riduce la manutenzione
  • WirelessHART® - compatibilità perfetta con i dispositivi Emerson esistenti
  • Consumo energetico ottimizzato: la batteria ha una durata fino a 4 volte maggiore rispetto alla generazione precedente