Fallback image
Fallback image

Protezione per sovratensioni Rosemount 470 (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • Previene danni causati da sovratensioni dovute agli effetti di fulmini, saldature, attrezzature elettriche per lavori pesanti o apparecchi di commutazione per trasmettitori montati sul campo
  • Protegge i trasmettitori da scariche ripetute fino a 5.000 A per una lunga durata dello strumento
  • Nei test in laboratorio di simulazione dei fulmini ha sopportato 2.000 A o 10.000 V, fornendo affidabilità comprovata
  • Il design con custodia in acciaio inossidabile resistente alle intemperie funziona in condizioni difficili, incluse temperature e umidità elevate
  • Opzioni per trasmettitori a due fili, a bassa potenza o a tre fili offrono flessibilità di applicazioni
  • Compatibile con qualsiasi trasmettitore Rosemount per protezione di strumenti in un’ampia gamma di applicazioni estreme