Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 485 Annubar Primary Element

Elemento primario Rosemount™ 485 Annubar™

The Rosemount 485 Annubar Primary Element has a proprietary T-shaped design for accurate flow over a wide range.

Realizzato con un design brevettato, l'elemento primario compatto 485 Rosemount Annubar è un tubo di media di Pitot che fornisce precisione di misura affidabile su una vasta gamma di portate. Questo sensore mantiene inoltre un profilo ridotto nel tubo per una perdita di pressione permanente ridotta e maggiori risparmi energetici. Questo sensore a T è in grado di misurare temperatura, pressione e portata mediante una singola penetrazione nel tubo.

Caratteristiche principali

  • Il sensore a T brevettato crea un punto di separazione fisso per un miglioramento del segnale DP in una portata più ampia
  • L'area di stagnazione del sensore posizionato riduce rumore, imprecisioni della misurazione e previene l'ostruzione di particolati
  • Il design a T offre una perdita di pressione permanente molto bassa
  • Il pozzo termometrico integrale aggiunge la misurazione della temperatura del processo senza la necessità di ulteriori penetrazioni nei tubi
  • Il design leggero per tubi di grandi dimensioni offre una soluzione economicamente conveniente per l'elemento primario