Fallback image
Rosemount 490A Dissolved Oxygen Sensor

Sensore ottico di ossigeno disciolto Rosemount™ 490A

Il sensore ottico di ossigeno disciolto Rosemount 490A utilizza un metodo di spegnimento della luminescenza approvato dall'EPA con un cappuccio di rilevamento a bassa manutenzione.

Il sensore ottico di ossigeno disciolto Rosemount 490A è dotato di una calotta di rilevamento a bassa manutenzione che misura l'ossigeno disciolto utilizzando il metodo a estinzione della luminescenza approvato dall'Environmental Protection Agency (EPA). Il sensore di ossigeno disciolto è compatibile con il trasmettitore Rosemount 1058 ed è ideale per l'uso in bacini e stagni di aerazione delle acque reflue.

Caratteristiche principali

  • Facile calibrazione automatica dell'aria
  • Il cappuccio di rilevamento a bassa manutenzione richiede la sostituzione solo ogni due anni
  • Legge con precisione entro 90 secondi dal passaggio da condizioni asciutte a bagnate
  • Connessione al processo da 1" NPT nella parte posteriore per installazioni di tipo a immersione
  • Il sensore di ossigeno disciolto misura l'ossigeno disciolto utilizzando il metodo di spegnimento a fluorescenza
  • Resistente agli agenti chimici e all'abrasione