Fallback image
Product Image

Sensore di cloro 499ACL Rosemount™

Chlorine Sensors measure free, total, or monochloramine chlorine. Free and monochloramine sensors require no pre-treatment or reagents. Sensor avoids pH correction.

I sensori di cloro 499ACL Rosemount sono utilizzati per misurare il cloro libero, il cloro totale o la monoclorammina. Il sensore di cloro libero non richiede pretrattamento del campione o costosi reagenti. Il sensore di cloro totale elimina la necessità di correzione del pH grazie a un sistema di campionamento con reagenti standard. Inoltre, il sensore di monoclorammina non impiega reagenti o pretrattamento del campione per la misurazione. Tutti e tre i sensori di cloro sono dotati di una membrana facilmente sostituibile che non richiede attrezzi speciali. Questi sensori amperometrici sono ideali per l'uso in applicazioni con acqua potabile.

Caratteristiche principali

  • Misurazione del cloro libero senza trattamento preliminare del campione
  • Non occorrono reagenti costosi e complicati
  • Correzione automatica fino ad almeno pH 9.5
  • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
  • Compensazione automatica delle variazioni di permeabilità della membrana causate dalla temperatura
  • L'equalizzazione automatica della pressione mantiene una tensione corretta della membrana
  • L'opzione con connettore Variopol (VP) consente di sostituire il sensore di cloro senza far passare un nuovo cavo