Fallback image
Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sensore di ossigeno disciolto 499ADO Rosemount™

The Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor that measures DO from 0 to 20 ppm.

Il sensore di ossigeno disciolto (DO) 499ADO Rosemount è un sensore amperometrico rivestito da membrana che misura continuamente l'ossigeno disciolto tra 0 e 20 ppm. Questo sensore DO è ideale per misurare l'ossigeno disciolto in bacini di aerazione negli impianti di trattamento delle acque di scarico municipali e industriali.

Caratteristiche principali

  • Installazione in bacini di aerazione o campioni con flusso laterale
  • Struttura robusta
  • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
  • Compensazione automatica delle variazioni di permeabilità della membrana causate dalla temperatura
  • L'equalizzazione automatica della pressione mantiene una tensione corretta della membrana
  • L'opzione con connettore Variopol consente di sostituire il sensore senza far passare un nuovo cavo