Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 500

The Rosemount 500 process gas chromatograph delivers precise, continuous monitoring of selected components in gas or liquid streams, ideal for refining, petrochemical, power, and environmental

Il gascromatografo di processo 500 Rosemount™ è progettato per numerose applicazioni in ambito di raffinazione, petrolchimica, energia e ambiente in cui componenti selezionati in flussi di gas o di liquidi devono essere continuamente monitorati con precisione.

Caratteristiche principali

  • Prestazioni collaudate con migliaia di unità installate in tutto il mondo
  • Analisi isotermica con 1 o più rilevatore di conduttività termica/forni con dissipatore di calore senza ventilazione
  • Interamente compatibile con le moderne reti Ethernet e comunicazione DCS
  • Progettato per essere montato sul campo senza richiedere ripari di analizzatori costosi e senza compromettere la potenza di analisi
  • Valvole a diaframma per cromatografia a 6 e 10 porte
  • Analisi di liquidi e gas in una sola unità
  • Rilevatore a conduttività termica (TCD) sensibile fino a livelli bassissimi di parti per milione
  • Disponibile anche rilevatore fotometrico a fiamma (FPD)
  • Ciascun modello 500 viene rigorosamente testato in una camera climatica tra 0° e 130° F per 24 ore minimo
  • Ultimo cromatogramma per ciascun campione e lusso di taratura immagazzinato nel gascromatografo di processo
  • Archiviazione di un massimo di 64 medie, elementi e 35 giorni di analisi e calcoli standard