Fallback image
rosemount 5081 explosion-proof transmitter

Trasmettitore a prova di esplosione Rosemount™ 5081

The Rosemount 5081 Explosion-proof Transmitter is a loop-powered device supporting inputs from pH/ORP, conductivity (contacting and toroidal), and amperometric sensors, including dissolved oxygen,

Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per resistere negli ambienti più difficili.

Caratteristiche principali

  • Design robusto a prova di esplosione realizzato in alluminio pressofuso per impieghi gravosi
  • Installazione più rapida grazie alla programmazione per l'avvio rapido
  • Certificazioni a sicurezza intrinseca, a prova di accensione e a prova di esplosione per aree pericolose
  • Visibilità dei parametri di processo grazie alle comunicazioni digitali HART® o Profibus DP
  • Connessione semplice con PLC e DCS scegliendo le opzioni di comunicazione HART® o FOUNDATION™ Fieldbus.