Fallback image
rosemount 550dw-single-use-dissolved-oxygen-sensor-adapter

Adattatore per sensore di ossigeno disciolto monouso Rosemount™ 550DW

L'adattatore per il nuovo sensore di ossigeno disciolto Rosemount 550DW, compatibile con i sensori di ossigeno disciolto (DO) in acciaio inossidabile standard, è attualmente convalidato per il sensore di ossigeno disciolto Rosemount Hx438 e può essere collocato in una sacca monouso del bioreattore. Solo l'adattatore del sensore di ossigeno disciolto irradiato ai raggi gamma tocca la soluzione di processo, quindi il sensore può essere riutilizzato per lotti multipli. L'adattatore del sensore di ossigeno disciolto ha una durata prevista di tre anni e può essere calibrato con aria prima dell'avvio, per verificare la funzionalità, senza dover inserire il prodotto di riempimento nella sacca del bioreattore.

Caratteristiche principali

  • Finestra del sensore compatibile con sensori di ossigeno disciolto standard, senza riduzione delle prestazioni di misurazione
  • Adatta i sensori di ossigeno disciolto progettati per i bioreattori in acciaio inossidabile in sacche del bioreattore monouso
  • L'adattatore è già installato e irradiato con raggi gamma con la sacca del bioreattore monouso
  • La membrana consente una pressione fino a 10 psi senza un sensore di supporto, e fino a 30 psi con il sensore in posizione
  • Compatibile con il sensore da 120 mm con un connettore di processo PG13.5
  • Tutti i materiali a contatto con il processo sono USP Classe VI, senza ingredienti di origine animale e scelti per estraibili minimi
  • È possibile riutilizzare il sensore di ossigeno dissolto per diversi lotti senza autoclave, in quanto non è a contatto con le soluzioni di processo
  • La compatibilità software consente l'utilizzo con il sensore di ossigeno disciolto Rosemount Hx438 e con il trasmettitore a doppio canale Rosemount 56
  • L'adattatore di ossigeno disciolto Rosemount 550DW ha una durata a magazzino di tre anni