Fallback image
Fallback image

Video

rosemount 550ph-single-use-sensor

Sensore monouso Rosemount™ 550pH

Il sensore di pH monouso Rosemount 550pH è progettato per offrire elevata stabilità di misurazione per applicazioni di bioprocessing monouso. La stabilità del sensore di pH con variazioni del pH inferiori a 0,005 al giorno, consente agli utenti di eseguire una taratura all'inizio del lotto, continuando a funzionare per 30 giorni senza necessità di manutenzione o ricalibrazione. La nostra tecnica brevettata di stoccaggio a contatto con il processo assicura una durata a magazzino di due anni oltre alla verifica e alla calibrazione immediate del sensore, eliminando il processo di stabilizzazione iniziale.

Caratteristiche principali

  • L'elevata stabilità di misura riduce la necessità di calibrazione
  • Stoccaggio fino a due anni dalla data di produzione
  • Il sensore di pH monouso inizia subito la misurazione, senza la necessità di tempi di stabilizzazione
  • Verificare la funzionalità del sensore di pH monouso prima di riempire la sacca del bioreattore attraverso la standardizzazione a un punto con l’utilizzo di una soluzione di conservazione tracciabile e calibrata.
  • Il sensore di pH si installa con raccordi portagomma da 1 pollice su sacche del bioreattore monouso
  • USP Classe VI, ISO 10993 e materiali a contatto con il processo senza ingredienti di origine animale