Fallback image
Rosemount 550PT Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione Rosemount™ 550PT

Il trasmettitore di pressione Rosemount 550PT viene utilizzato per applicazioni biofarmaceutiche monouso. Il sensore di pressione riutilizzabile consente l'avvio immediato, aumenta la stabilità e riduce i costi e i tempi di inattività tra i batch. Il trasmettitore è dotato di uscita a 4-20 mA ed è progettato per funzionare con il connettore di processo monouso 551 Rosemount per la separazione del fluido dal sensore. Ciò consente di aumentare la sicurezza e ridurre i rischi di contaminazione del processo.

Caratteristiche principali

  • Aumento dei tempi di operatività del processo con avvio immediato e facile integrazione tramite il connettore di processo monouso Rosemount 551
  • La collaudata tecnologia del sensore di pressione Rosemount adattata ad applicazioni monouso
  • Il campo di misura del sensore varia da 0-30 psig, idoneo per una vasta gamma di applicazioni per semplificare l'inventario
  • L'alta precisione (target di ±0,15 psig) consente l'uso in applicazioni di sicurezza e un migliore controllo
  • La stabilità della misura a lungo termine può ridurre il magazzino di sicurezza e il riordino
  • L'uscita a 4-20 mA si collega facilmente a vari regolatori logici programmabili (PLC) e sistemi di controllo distribuiti (DCS)