Fallback image
Rosemount 551 Single-Use Process Connector

Connettore di processo monouso Rosemount™ 551

Il connettore di processo monouso Rosemount 551 si utilizza in combinazione con il trasmettitore di pressione Rosemount 550PT in applicazioni biofarmaceutiche monouso. Il connettore di processo separa il fluido dal sensore in modo da aumentare la sicurezza e ridurre i rischi di contaminazione del processo.

Caratteristiche principali

  • Il design semplice consente l'integrazione con una grande varietà di installazioni nuove e pre-esistenti
  • I materiali a contatto con il processo conformi alla classe VI e privi di ADI riducono il rischio di estraibili
  • La connessione a membrana isolata garantisce una barriera sterile per proteggere il trasmettitore di pressione Rosemount 550PT dal contatto con il processo