Fallback image
Fallback image

Video

rosemount 56 dual channel transmitter

Trasmettitore a doppio canale Rosemount™ 56

The Rosemount 56 Dual Channel Transmitter is a line-powered device accepting inputs from pH/ORP sensors, ISE, flow, current, conductivity (contacting and toroidal), turbidity, and amperometric

Il trasmettitore a doppio canale 56 Rosemount è un dispositivo alimentato da rete in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, a elettrodi iono-selettivi (ISE), di portata, corrente, conduttività (a contatto e toroidali), torbidità, ossigeno disciolto, cloro e ozono.

Caratteristiche principali

  • Recupero delle informazioni di calibrazione e misurazione accedendo al registratore di dati tramite USB
  • Progettazione di processi efficienti utilizzando il controllore PID incorporato
  • Vista a colpo d'occhio delle informazioni pertinenti grazie all'ampio display personalizzabile
  • Trasmissione dei parametri di processo utilizzando le comunicazioni digitali HART® o Profibus DP
  • Maggiori possibilità utilizzando un dispositivo potente con funzionalità di registrazione dati e controllo PID