Fallback image
Rosemount™ 565 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensore di temperatura multipunto Rosemount™ 565

The Rosemount 565 Multiple Spot Temperature Sensor accurately measures average product temperature using multiple Pt-100 elements at various heights and connects seamlessly to the Rosemount 2240S

Il sensore di temperatura multipunto Rosemount 565 misura la temperatura tramite un numero di elementi a punto singolo Pt-100 collocati a diverse altezze, in modo da fornire un profilo di temperatura del serbatoio e una temperatura media. Solo gli elementi completamente immersi sono utilizzati per determinare la temperatura del prodotto. Ciascun sensore è connesso a un trasmettitore di temperatura multi-ingresso Rosemount™ 2240S

Caratteristiche principali

  • Ottieni la precisione del volume netto di misura fiscale con i sensori di temperatura multipunto a 3 o 4 fili per i serbatoi di stoccaggio della rinfusa liquida.
  • Migliora la precisione con unica calibrazione del sensore.
  • Misura la temperatura del liquido con elementi fino a 16 punti.
  • Si combina con il sensore di livello dell'acqua integrato (sensore di temperatura multipunto Rosemount 765 con sensore di livello dell’acqua).
  • Scegli da una vasta gamma di accessori quali pesi di ancoraggio e guaine antivapore.