Fallback image
Rosemount™ 566 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensore di temperatura multipunto Rosemount™ 566

Designed for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 566 uses fully immersed Pt-100 elements at multiple heights to ensure accurate temperature profiling and average product temperature. It connects seamlessly to the Rosemount 2240S transmitter.

Il sensore di temperatura multipunto Rosemount 566 misura la temperatura tramite un numero di elementi a punto singolo Pt-100 collocati a diverse altezze, in modo da fornire un profilo di temperatura del serbatoio e una temperatura media nei serbatoi di stoccaggio criogenici e refrigerati. Solo gli elementi completamente immersi sono utilizzati per determinare la temperatura del prodotto. Ciascun sensore è connesso a un trasmettitore di temperatura multi-ingresso Rosemount™ 2240S

Caratteristiche principali

  • Ottieni la precisione del volume netto di misura fiscale con i sensori di temperatura multipunto a 3 o 4 fili per i serbatoi di stoccaggio criogenici della rinfusa liquida.
  • Sensore specializzato per misurazioni della temperatura di serbatoi criogenici in applicazioni GNL e altri gas liquefatti.
  • Migliora la precisione con un'unica calibrazione del sensore.
  • Misura la temperatura del liquido con elementi fino a 16 punti.