Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 570

The Rosemount 570 Gas Chromatograph offers a wide range of field-mounted analysis options.

I gascromatografi 570 Rosemount offrono la più ampia gamma di opzioni di analisi disponibili oggi in un gascromatografo montato sul campo. Che si tratti di misure di valore di riscaldamento, monitoraggio di tracce di contaminanti, di integrità dei tubi o di controllo di qualità/processo dei prodotti, il modello 570 è sufficientemente flessibile da soddisfare tutte le necessità di analisi. La tecnologia collaudata e il software della serie 570 offrono affidabilità e precisione superiori, minori costi di installazione e operativi, maggiore flessibilità delle applicazioni e prestazioni di misura senza pari.

Caratteristiche principali

  • Massima precisione dichiarata (±0,25 BTU/1.000 per analisi di C6+ in ambiente)
  • Ampio campo dinamico da componenti in percentuale a livello di traccia
  • Prestazioni affidabili per una vasta gamma di temperature ambientali (da -18 °C a 55 °C/da 0 °F a 131 °F)
  • Riduzione dei costi di gestione e manutenzione
  • Non richiede ripari o aria per lo strumento
  • Basso consumo di elio e di energia
  • Le più lunghe garanzie disponibili sul mercato per valvole e colonne di cromatografia
  • Connettività Ethernet e Modbus
  • Software di impostazione e diagnostica MON2000™
  • Impostazione e funzionamento uguali per tutti i modelli – Non occorre ulteriore formazione