Fallback image
Fallback image

Video

rosemount 585 annubar primary element

Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™

The Rosemount 585 Annubar Primary Element delivers accurate flow measurement with a solid, durable sensor for severe service and temps up to 1500°F (815°C).

L'elemento primario Annubar 585 Rosemount è progettato con un sensore che offre precisione e prestazioni eccezionali per applicazioni di misurazione della portata. Progettato con una solida realizzazione del sensore, questo tubo di media di Pitot offre capacità per impieghi gravosi ed alte temperature (815 °C/ 1500 °F) ed è disponibile in una vasta gamma di materiali. Questo sensore include inoltre un design simmetrico per misure di portata bidirezionali per offrire flessibilità per le applicazioni.

Caratteristiche principali

  • La realizzazione del sensore offre funzionalità per impieghi gravosi e a temperature elevate (815 °C/1.500 °F)
  • Disponibile con diverse opzioni di materiale per soddisfare un'ampia gamma di richieste di processo
  • Il design del sensore simmetrico consente misurazioni della portata inverse
  • Il design leggero per tubi di grandi dimensioni offre una soluzione economicamente conveniente per l'elemento primario
  • L'ampia gamma di opzioni di montaggio del processo offre una significativa flessibilità di montaggio per diverse applicazioni di processo