Fallback image
rosemount 5900c radar level gauge

Misura radar di livello Rosemount™ 5900C

High-accuracy radar level gauge with ±1 mm precision, SIL 2 certified. Provides net volume calculations using multi-spot temperature sensors.

La misura radar di livello Rosemount 5900C fornisce un'accuratezza dello strumento pari a ±1 mm (0,04 in.). Generalmente associato con più sensori di temperatura multipunto per i calcoli del volume netto. È certificato SIL 2 secondo IEC 61508.

Caratteristiche principali

  • Massima affidabilità nella gestione di asset per stoccaggio di liquidi sfusi.
  • Maggiore sicurezza con capacità IEC 61508 SIL 2 certificata da terze parti.
  • Apprezza i vantaggi della comoda e sicura installazione con l'alimentazione elettrica del bus IS a due fili.
  • Includono trasmissione dati cablata e/o wireless
  • Misurazione in tutti i tipi di serbatoio di stoccaggio prodotti sfusi, dai gas liquefatti, ai prodotti leggeri, petrolio e bitume.