Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 5900S Radar Level Gauge

Misuratore di livello radar 5900S Rosemount™

Premium radar level gauge with ±0.5 mm accuracy, SIL 2/3 certified.

Il misuratore di livello radar 5900S Rosemount fornisce una precisione dello strumento di ±0,5 mm (0,020 poll.), riducendo al minimo il livello di incertezza della misurazione. Migliora le operazioni di stoccaggio garantendo un'accuratezza della misura fiscale certificata, una gestione semplificata dell'inventario e dati di controllo delle perdite affidabili.
Il modello 5900S Rosemount viene generalmente associato con sensori di temperatura a punti multipli ad alta precisione per calcoli del volume netto a norma API della massima precisione.
Il modello 5900S Rosemount rappresenta un deciso progresso nell'ambito della sicurezza contro le tracimazioni, grazie a una funzionalità 2 in 1 innovativa che include due misuratori radar in un un'unica custodia per misurazioni di livello e tracimazione indipendenti. Il dispositivo è certificato SIL 2 e SIL 3 in base a IEC 61508 e consente di adottare soluzioni compatibili con API 2350.

Caratteristiche principali

  • Ottenete la più elevata accuratezza della misura fiscale certificata per una gestione precisa delle risorse dello stoccaggio di rinfusa liquida.
  • Ottenete una maggiore sicurezza con capacità IEC 61508 SIL 2 o SIL 3 certificata da terze parti.
  • Utilizzate un’apertura del serbatoio per installare il misuratore 2 in 1 per misure di livello ridondanti o per ottenere sistemi di sicurezza e di misura di livello indipendenti.
  • Sfruttate la comoda e sicura installazione con l'alimentazione elettrica del bus IS a due fili.
  • Includono trasmissione dati cablata e/o wireless
  • Misurazione in tutti i tipi di serbatoio di stoccaggio prodotti sfusi, dai gas liquefatti, ai prodotti leggeri, petrolio e bitume.