Fallback image
rosemount-614-sensor-1-front

Sensore di temperatura a punto criogenico 614 Rosemount™

Engineered for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 614 enables accurate temperature monitoring during cool-down and leak detection.

Il 614 Rosemount è progettato specificamente per misurazioni di temperatura in serbatoi criogenici e refrigerati.

Questi elementi a punto sono cablati tramite un cavo d'isolamento dai minerali in acciaio flessibile che consente misurazioni di temperatura in serbatoi a contenimento totale durante la procedura di raffreddamento, nonché il rilevamento delle perdite nello spazio isolante del serbatoio. Gli elementi del sensore di temperatura sono facilmente integrabili tramite una connessione conica o una scatola di giunzione al trasmettitore di temperatura multi-ingresso 2240S Rosemount.

Caratteristiche principali

  • Specificamente progettata per le applicazioni criogeniche
  • Per le misurazioni di temperatura a singolo punto, il raffreddamento e il rilevamento delle perdite
  • Collegate qualsiasi numero di sensori a un trasmettitore di temperatura tramite una connessione conica o una scatola di giunzione
  • Scegliete tra una vasta gamma di accessori