Fallback image
Rosemount 625 Combustible Gas Sensor

Sensore di gas Rosemount™ 625ND

Offers early gas leak detection with industry-leading NDIR technology, enhancing safety and sustainability.

Il sensore di gas infiammabili Rosemount 625ND offre caratteristiche e specifiche di prestazione leader nel settore grazie alla tecnologia a infrarossi non dispersivi (NDIR). Il sensore di gas NDIR consente il rilevamento precoce delle perdite di gas, migliorando le condizioni di sicurezza dei lavoratori e la sostenibilità. I sensori di gas Rosemount 625ND sono compatibili con il rilevatore di gas fisso Rosemount 925. Il sensore di gas infiammabili è certificato in base ai più recenti standard per aree pericolose e prestazioni per l'uso in tutto il mondo.

Caratteristiche principali

  • Il sensore pre-calibrato si collega facilmente al trasmettitore dei gas Rosemount 925 e può essere calibrato in fabbrica per butano, propano, metano, etilene o etano.
  • Il sensore di gas può essere calibrato fuori del sito e installato successivamente
  • Il sensore di gas conserva le impostazioni di configurazione e le informazioni di calibrazione.
  • Il modulo sensore intelligente riduce i costi di manutenzione e i tempi di inattività grazie a intervalli di calibrazione più lunghi.
  • Quando è connesso a un trasmettitore dei gas Rosemount 925, il sensore comunica in maniera costante in modalità digitale, garantendo una protezione stabile e precisa con tempi di risposta rapidi anche su lunghe distanze