Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector

Rilevatore di gas fisso Rosemount™ 625IR

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector provides reliable infrared gas detection with industrial grade durability, supporting safe, continuous operation in demanding industrial environments.

Il rilevatore di gas fisso Rosemount 625IR offre tempi di risposta ultrarapidi per rilevare gas idrocarburi prima che possano creare situazioni pericolose. Utilizzando la tecnologia di rilevamento ad assorbimento ottico, il rilevatore di gas trasmette la luce infrarossa attraverso una lente in vetro zaffiro e la riflette nuovamente per determinare la concentrazione di gas. È disponibile con una gamma di opzioni e accessori per migliorare l'accuratezza all'interno dei condotti, offrire una maggiore flessibilità di installazione, proteggere da impatti ambientali e molto altro ancora.

Caratteristiche principali

  • Tempi di risposta ultrarapidi
  • Calibrazione per l’intera durata utile, riducendo manutenzione e complessità
  • Specifiche prestazionali migliori della categoria
  • LED indicatore di stato multicolore sul davanti del rilevatore di gas
  • Ottica riscaldata per disperdere l'umidità sulle superfici ottiche
  • Le versioni a condotto del rilevatore di gas fisso Rosemount 625IR sono disponibili in due lunghezze: 15 cm (5,9 in) e 35 cm (13,8 in).
  • È disponibile una gamma di accessori per proteggere il rilevatore di gas dagli impatti ambientali, offrire flessibilità di installazione e molto altro ancora