Fallback image
rosemount 628 toxic gas sensor

Sensore di gas universale 628 Rosemount™

Rosemount 628 Sensors for combustible and toxic gas detection. Intrinsically safe, hot-swappable modules for use with the Rosemount 928 Wireless Gas Monitor.

La serie di sensori di gas tossici elettrochimici Rosemount 628 vanta specificità elevata, risposte rapide e lunga durata. Tutti i sensori 628 Rosemount sono compatibili con il monitor per gas wireless 928 Rosemount. La cella elettrochimica del sensore incorpora la tecnologia standard del settore utilizzata per i rilevatori di gas cablati convenzionali, garantendo il rilevamento coerente dei gas tossici in condizioni complesse e in luoghi remoti. I tipi di sensori di gas includono quelli per solfuro di idrogeno (H2S), monossido di carbonio (CO) e deplezione di ossigeno (O2).

Caratteristiche principali

  • Il modulo del sensore elettrochimico sostituibile in campo è dotato di diagnostica di fine durata e può essere installato in campo senza ricorrere a utensili
  • Gruppo sensore a sicurezza intrinseca caratterizzato da un elemento del sensore elettrochimico montato in un robusto modulo sensore a polimeri
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati