Fallback image
Product Image

Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 648

This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.

Il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount 648 offre la precisione e la stabilità migliori della sua classe per il monitoraggio di processo. Questo trasmettitore duraturo è progettato con una custodia a doppio scomparto per l'affidabilità sul campo. Se combinato con la tecnologia Rosemount X-well™ e il sensore del morsetto per tubi 0085 Rosemount, questo trasmettitore può fornire misurazioni precise di temperatura di processo mediante un algoritmo di conduttività termica interno al trasmettitore, eliminando la necessità di un pozzetto termometrico o penetrazione del processo.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia wirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • Stabilità e precisione wireless leader di settore e stabilità per l'automazione di processo
  • La custodia a due comparti offre una maggiore affidabilità sul campo
  • La tecnologia Rosemount X-well misura la temperatura senza una penetrazione del processo per costi di progettazione, installazione e manutenzione ridotti
  • La corrispondenza trasmettitore-sensore produce una migliore precisione, adattando le caratteristiche esatte del sensore al trasmettitore
  • Il display LCD offre accesso a informazioni di misurazione e diagnostica nel campo, migliorando la visibilità del processo
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico