Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 6888C In Situ Oxygen Analyzer for Hazardous Areas

Analizzatore di ossigeno in sito 6888C Rosemount™ per aree pericolose

The Rosemount 6888 Xi Transmitter displays key info from 6888A/C Oxygen Analyzers for centralized remote autocalibration, diagnostics, alarms, and features.

L'analizzatore di ossigeno in sito 6888C Rosemount contribuisce a ottimizzare le caldaie e i riscaldatori alimentati situati in aree pericolose. L'apparecchiatura di calibrazione è semplificata nelle aree pericolose con l'opzione della custodia di calibrazione automatica integrata approvata. I costi di manutenzione sono ridotti grazie al gruppo diffusore modulare e parafiamma di processo riprogettato.

Caratteristiche principali

  • Offre un'accuratezza leader del settore (±0,75% della lettura o ±0,05% O2, in base a quale è maggiore)
  • Protocolli di comunicazione digitale HART® 5 e fieldbus FOUNDATION™ disponibili per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni
  • Xi Electronics opzionale include un'interfaccia operatore locale (LOI), un grande display LCD con retroilluminazione e funzioni software avanzate
  • Gli adattatori di montaggio sonda consentono una facile connessione all'Oxymitter Rosemount di classe mondiale Westinghouse esistente e alla maggior parte delle installazioni di sonde O2 della concorrenza
  • La diagnostica avanzata del sensore indica quando è consigliata la calibrazione e quando c'è un diffusore o un filtro ostruito
  • L'analizzatore di ossigeno in sito 6888C Rosemount è completamente riparabile sul campo e include un'opzione di inserimento della sonda variabile
  • La robusta cella allo zirconio dotata di microsfere catalitiche platinizzate per il rilevamento dell'ossigeno aumenta la durata delle celle in presenza di zolfo e altri agenti velenosi
  • Il robusto design a prova di esplosione soddisfa i requisiti di approvazione ATEX/IECEx Ex d e CSA Classe 1, Divisione/Zona 1.
  • I costi di manutenzione sono ridotti grazie al gruppo diffusore modulare e parafiamma di processo riprogettato