Fallback image
rosemount 68q temperature sensor

Sensore di temperatura per uso sanitario Rosemount™ 68Q

This industry-standard, resistance temperature detector (RTD) sensor is engineered to provide flexible and reliable temperature measurements in hygienic process environments for the food and

Il sensore di temperatura per uso sanitario 68Q Rosemount è un rilevatore di temperatura a termoresistenza (RTD) standard nel settore. Questo sensore è progettato per fornire misure di temperatura flessibili ed affidabili in ambienti di processo sanitari per i settori alimentare, farmaceutico e biologico. Questa termoresistenza RTD è progettata con una configurazione di tappo terminale per uso sanitario Tri Clamp® per una facile installazione e la connessione al processo asettica è adatta per applicazioni di misura di pulizia CIP in assenza di zone morte.

Caratteristiche principali

  • Progettato per ambienti di processo sanitari per soddisfare le richieste dei settori alimentare, farmaceutico e biologico
  • Il tappo terminale Tri Clamp offre lunghezze di immersione da 25,4 a 241,3 mm (da 1,0 a 9,5 pollici) per una semplice installazione
  • Resiste a una gamma di temperatura da –50 a 200 °C (-58 a 392 °F) per la durabilità dell'applicazione
  • Connessioni al processo asettiche adatte ad applicazioni di misura di pulizia CIP in assenza di zone morte
  • Le finiture della superficie su sensori e sulle testine di connessione in acciaio inossidabile soddisfa gli standard 3-A® per garantire prestazioni affidabili
  • Numerose opzioni di testine di connessione e custodie offrono flessibilità di applicazione
  • La capsula del sensore è saldata nel gruppo del tappo terminale/stelo sanitario in acciaio inossidabile 316 per stabilità delle prestazioni
  • Le tabelle di taratura con costanti Callendar-Van Dusen migliorano le prestazioni globali e la precisione del sensore
  • Offre la possibilità alle parti a contatto con il processo con finitura elettrolitica di soddisfare specifici requisiti di finitura della superficie