Fallback image
rosemount-702-discrete-transmitter-plunger-arrival

Trasmettitore discreto 702 Rosemount™ per il rilevamento di arrivo dello stantuffo

The Rosemount 702 for plunger arrival enables wireless detection of plunger events on natural gas well pads.

Il 702 Rosemount per l'arrivo dello stantuffo è stato creato per essere utilizzato nelle piastre per pozzi di gas naturale che usano stantuffi per migliorare l'efficienza del pozzo. Il trasmettitore viene utilizzato in combinazione con un sensore di arrivo dello stantuffo esistente per rilevare l’evento di arrivo e inviare indietro il segnale senza fili. È stato ideato specificamente per essere compatibile con il sensore di arrivo dello stantuffo ETC Cyclops modello ET-11000.

Caratteristiche principali

  • Progettato per sensore di arrivo dello stantuffo ETC Cyclops modello ET-11000
  • Abilita l’accesso a punti discreti che non sono collegati al sistema di controllo a causa dei costi di cablaggio e alla mancanza di I/O
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre affidabilità dei dati > 99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automatizzazione, eliminando i costi di cablaggio
  • Gli ingressi momentanei sono misurati continuamente tra aggiornamenti wireless
  • Le soluzioni di alimentazione consentono un funzionamento esente da manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza la rimozione del trasmettitore