Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Trasmettitore discreto wireless con ingresso o uscita doppia Rosemount™ 702

Single or dual channel capacity, enabling economical access to remote discrete points. It supports non-powered switches and can be used for basic control or switching where wiring or I/O is limited.

Con capacità di canale singolo o doppio, il trasmettitore discreto wireless Rosemount™ 702 con ingresso o uscita doppi rappresenta una soluzione wireless economica ed affidabile. Questo trasmettitore offre accesso del sistema di controllo a punti discreti altrimenti non collegati a causa dei costi del cablaggio elettrico ed alla mancanza di I/O ed accetta ingressi da una vasta gamma di tipi di interruttori non alimentati, quali interruttori di pressione, portata e livello. Di facile installazione, questo dispositivo può essere utilizzato per il controllo semplice quando si utilizzano le uscite o come semplice interruttore.

Caratteristiche principali

  • La capacità di canale singolo o doppio consente facilmente l'accesso a punti discreti per una soluzione semplificata ed efficiente
  • Il dispositivo può essere utilizzato per il controllo semplice quando si utilizzano le uscite o come semplice interruttore per una flessibilità dell'applicazione
  • Il dispositivo adattabile può accettare ingressi da una varietà di tipi di interruttori non alimentati come interruttori di pressione, portata e livello
  • Gli ingressi momentanei sono misurati continuamente tra aggiornamenti wireless
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati del 99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio
  • Le soluzioni SmartPower™ offrono un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione senza rimozione del trasmettitore