Fallback image
rosemount 751 field signal indicator

Indicatore di segnale da campo 751 Rosemount™

Rosemount 751 Indicator provides process data in harsh environments, works with 2-wire transmitters for pressure, flow, level, or temperature, and is suited for tight spaces.

Con l'indicatore di segnale da campo 751 Rosemount, un dispositivo progettato per ambienti industriali difficili, è possibile ottenere l'accesso a dati di processo importanti. Questo indicatore di segnale da campo funziona bene con qualsiasi trasmettitore a due fili che misura variabili di ingresso quali pressione, portata, livello di liquidi o temperatura. Ideale per installazioni in cui un misuratore integrato sarebbe difficile da vedere, questo dispositivo è anche resistente alla corrosione ed offre certificazioni a prova di esplosione ed a sicurezza intrinseca.

Caratteristiche principali

  • Visualizza variabili di processo per installazioni in cui sarebbe difficile leggere un indicatore integrale
  • Funziona con qualunque trasmettitore a due fili di pressione, portata, livello del liquido o temperatura per la massima flessibilità di applicazione
  • Molteplici opzioni di misuratore LCD
  • Grande, 2 1/4 in. con scala da 2 in. per maggiore leggibilità
  • Per facilitare la lettura è possibile ruotare lo strumento all’interno della custodia a incrementi di 90 gradi
  • Struttura compatta e robusta a prova di vibrazioni e corrosione, per resistere agli ambienti industriali difficili
  • Disponibile con approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto