Fallback image
rosemount 752 remote indicator

Indicatore remoto FOUNDATION™ fieldbus 752 Rosemount™

Rosemount 752 Fieldbus Indicator displays control variables near devices or in remote areas.

L'indicatore remoto FOUNDATION™ Fieldbus 752 Rosemount visualizza il valore di variabili controllate su dispositivi di controllo finale o presenta dati da trasmettitori in aree inaccessibili. Il modello 752 supporta il kit di prova di interoperabilità (ITK) H1 aggiornamento 6.0, offrendo gli ultimi progressi nella diagnostica di campo secondo la raccomandazione NAMUR NE107. Questo indicatore remoto funziona in qualsiasi posizione nel segmento H1 FOUNDATION Fieldbus e fornisce variabili quali pressione, portata, livello del liquido, temperature o posizione della valvola.

Caratteristiche principali

  • Visualizza il valore delle variabili controllate insieme ai dispositivi di controllo finale per ottenere dati completi sul processo
  • Fornisce importanti variabili di processo in remoto da trasmettitori montati in aree non accessibili
  • Il dispositivo può essere posizionato ovunque lungo il segmento per la massima flessibilità di applicazione
  • È possibile configurare un massimo di otto valori con targhetta e unità ingegneristiche per rispondere a una serie di esigenze applicative
  • I dati scorrono in sequenza a intervalli di 3 secondi, per informazioni rapide e complete
  • Offre funzioni di calcolo e controllo avanzate grazie alla suite di blocco funzione facoltativa per dati potenziati
  • La suite di blocco funzione include Selettore ingressi, Caratterizzatore ingressi, Aritmetico, Integratore e PID con segnale acustico automatico
  • Può visualizzare un’uscita del blocco funzione da qualsiasi dispositivo sul segmento H1 fieldbus FOUNDATION per adattabilità
  • Apparecchiatura alimentata da segmento a due fili per semplificare installazione e uso
  • Gli avvisi non critici possono essere inviati a una stazione di manutenzione per lavorazione futura mentre la diagnostica critica può essere indirizzata per una verifica immediata della strumentazione