Fallback image
rosemount 78 temperature sensor

Sensore di temperatura a termoresistenza RTD Rosemount™ 78 RTD (fuori produzione in NA e AL)

* Fuori produzione in Nord America ed America Latina *

Come sensore Pt100-385 standard del settore, il sensore di temperatura a termoresistenza RTD 78 Rosemount offre configurazione ad elemento singolo o doppio con precisione di Classe B. Il design a filo avvolto rappresenta un'ottima soluzione per applicazioni che richiedono precisione elevata o alta temperatura. È disponibile una vasta gamma di opzioni per custodie e testine di connessione, nonché opzioni di taratura, compresa la taratura del sensore di Classe A o con costanti di Callendar-Van Dusen.

Caratteristiche principali

  • DocumentsDrawings