Trasmettitore I/O multi discreto wireless Rosemount™ 802
The Rosemount 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter captures up to 8 nearby I/O points, cutting wiring costs and easing installation.
Caratteristiche principali
- La tecnologia WirelessHART® è sicura e conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
- Questa soluzione dal miglior prezzo per punto accetta otto canali di ingresso o uscita discreti
- Tutti e otto i canali sono configurabili dall’utente su ingresso o uscita
- Il dispositivo può essere utilizzato per il controllo semplice quando si utilizzano le uscite o come semplice interruttore per la flessibilità dell'applicazione
- Opzioni di alimentazione versatili con il modulo Emerson 701P SmartPower™ o l’alimentazione esterna a 10-30 V c.c. Il modulo SmartPower™ offre fino a sette anni di funzionamento senza manutenzione e consente la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore.
- Il dispositivo adattabile può accettare i segnali di ingresso di svariate tipologie di interruttori non alimentati, quali interruttori di pressione, portata e livello