Fallback image
Rosemount Flow Vortex

Misuratori di portata Rosemount™ 8600 Vortex

Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti.

Il misuratore di portata Rosemount 8600 Vortex è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore 8600 Vortex offre la massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità alle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice e non necessita di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo.

Caratteristiche principali

  • Garantisci affidabilità e riduci i costi senza parti mobili da riparare o sottoporre a manutenzione
  • Elimina le linee d'impulso e i problemi di ostruzione con la tecnologia in linea
  • Semplifica l'installazione senza linee d'impulso e senza necessità di calibrazione o azzeramento sul campo
  • Copri un ampio intervallo di portate con un'elevata turndown ratio
  • La verifica dell'elettronica consente una risoluzione dei problemi semplificata
  • Esegui una manutenzione semplice con sensori sostituibili