Fallback image
Rosemount Flow Magnetic

Sensori wafer per misuratore di portata magnetico 8711 Rosemount

The Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter offers a compact, economical design with rugged liner and electrode options for corrosive or fibrous fluids. Alignment spacer kits ensure easy installation in virtually any application.

Grazie al design senza flangia, il sensore wafer per misuratore di portata magnetico 8711 Rosemount rappresenta un'alternativa economica, compatta e leggera ai misuratori di portata magnetici a flangia. Una vasta gamma di opzioni di rivestimenti robusti e materiali dell'elettrodo offre compatibilità per praticamente qualsiasi applicazione, da liquidi altamente corrosivi a fanghi fibrosi, spesso considerati difficili da misurare con altre apparecchiature. Per una facile installazione, con ogni misuratore 8711 vengono forniti kit di distanziatori per l'allineamento per centrare il sensore nella linea di processo.

Caratteristiche principali

  • Taglia i costi con la costruzione senza flangia per dimensioni e peso minimi
  • La forma compatta è ideale per l’installazione in luoghi con limitata quantità di tubi dritti
  • Adatto a qualsiasi applicazione di processo con standard e opzioni di rivestimento robusto ed elettrodi di messa a terra e a punta di proiettile disponibili
  • Semplifica l’installazione con un design leggero e senza flangia
  • Elimina le guarnizioni e impedisce l’accesso di umidità con un sensore completamente saldato
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
  • Evita fermi del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo