Fallback image
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter 2

Trasmettitore per misuratori di portata magnetico Rosemount™ 8712EM

Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

L'interfaccia operatore locale intuitiva, dotata di tasti dedicati, rende il dispositivo ancora più semplice da usare e consente l'accesso istantaneo a tutte le informazioni diagnostiche. Ideale per ambienti pericolosi o aree difficili da raggiungere.

Caratteristiche principali

  • Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
  • Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono di ridurre l'inventario e di ottenere un'interfaccia coerente per qualsiasi sensore di misuratore di portata magnetico