Fallback image
PROD-flow-rosemount-8712H-slurry-transmitter-magnetic-PDP-01

Trasmettitore del misuratore di portata magnetico Rosemount™ 8712H High Signal (obsoleto)

Questo prodotto non è più in produzione. Gli schemi e la documentazione relativi disponibili sono riportati di seguito.
Per esporre le proprie esigenze in tema di misurazioni, rivolgersi al rappresentante Emerson locale.

Caratteristiche principali

  • Semplifica l’utilizzo con un comodo design per montaggio a parete e un’Interfaccia operatore locale intuitiva
  • Ottimizza l’affidabilità e la protezione dall’umidità con una custodia del trasmettitore a due scomparti
  • Realizza misurazione stabile in applicazioni di fanghi con corrente di azionamento bobina ad alta potenza ed elaborazione del segnale avanzata
  • Raggiunge i vantaggi dei sistemi con misuratore magnetico c.a. abbinati alla stabilità e alle prestazioni della tecnologia c.c. a impulsi