Fallback image
Rosemount™ 8714D Transmitter Calibration Standard

Standard di taratura trasmettitore 8714D Rosemount

The Rosemount 8714D Transmitter Calibration Standard ensures traceability to NIST standards and long-term accuracy of the flow meter system.

Lo standard di taratura trasmettitore 8714D Rosemount garantisce la tracciabilità rispetto agli standard NIST e la precisione a lungo termine del nuovo sistema di misurazione della portata. Lo strumento ad alta precisione può essere utilizzato per tarare nuovamente i trasmettitori Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E e 8742C. Il modello 8714D fornisce una tensione precisa, simulando con precisione portate di 0, 0,91, 3,06 e 9,14 m/s. Il segnale di tensione preciso per 9,14 m/s può essere utilizzare per tarare nuovamente o verificare il funzionamento del trasmettitore.

Caratteristiche principali

  • Satisfy regulatory conditions with a calibration standard that ensures traceability to NIST
  • Interface with any Rosemount Magnetic transmitter with connecting cables
  • Simplify use with fixed velocity points and intuitive operator interface