Fallback image
Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensors

Sensori del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni sanitarie

The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter delivers safe, reliable performance for food, beverage, and life sciences applications with FDA‑approved materials, 3A‑compliant design, and sanitary connections for easy maintenance and inspection.

Il sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni igieniche è caratterizzato da un corpo del misuratore completamente saldato, specificamente progettato per le applicazioni nei settori Food & Beverage e di scienze biologiche, che richiedono prestazioni sicure, igieniche e affidabili. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A. Inoltre, il modello 8721 è disponibile con una varietà di connessioni al processo sanitario con guarnizioni facilmente accessibili per facilitare l’ispezione e la manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Il design compatto e leggero in acciaio inossidabile rende facile l’installazione
  • Basato su materiali approvati dalla FDA inclusa finitura 3-A certificata da EHEDG per l’utilizzo in latte di Grado A
  • Il design del corpo del misuratore completamente saldato consente la sicurezza nelle applicazioni igieniche
  • Il sensore è pulibile tramite sistemi CIP/SIP e il diametro interno corrisponde a quello delle tubazioni di processo per non avere gradini difficili da pulire
  • Soddisfa virtualmente qualsiasi requisito con una varietà di connessioni di processo sanitarie disponibili
  • Agevola ispezione e manutenzione con guarnizioni di processo facilmente accessibili
  • Taglia i costi e migliora l’efficienza con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione