Trasmettitore per misuratori di portata magnetici con montaggio in campo 8732E Rosemount
A dual-compartment transmitter housing provides isolation from the external environment. Advanced diagnostics and through-the-glass Local Operator Interface offer unparalleled process insight.
Caratteristiche principali
- Monitora costantemente stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo con Verifica del misuratore intelligente
- L’alloggiamento del trasmettitore a due scomparti impedisce l’ingresso di umidità
- Migliora la gestione del processo con Elaborazione del segnale digitale avanzata
- Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
- La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
- Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio