Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount™ 8785 Calibration Standard

Standard di calibrazione Rosemount 8785

The 8785 Calibration Standard is designed for use with the 8782 Slurry Transmitter. It can be used to provide an independent on-site validation of the 8782 calibration.

Lo standard di calibrazione 8785 è progettato per l’uso con il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782. Può essere utilizzato per fornire una convalida in loco indipendente della calibrazione di 8782.

Caratteristiche principali

  • Progettato appositamente per l’uso con il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782
  • Convalida in loco portatile e indipendente della calibrazione del trasmettitore, senza la necessità di rimuovere il trasmettitore dalla struttura
  • Indispensabile per la calibrazione del trim digitale del trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782
  • Capacità di convalidare il segnale di flusso a 0 ft/s, 3 ft/s, 10 ft/s e 30 ft/s
  • Tracciabilità NIST per la convalida della misura della portata