Fallback image
Rosemount™ 8795 Magnetic Sensor

Sensore di portata magnetico Rosemount™ 8795

Progettato per i circuiti di raffreddamento termico e i flussi idronici presenti nelle applicazioni per data center, questo misuratore di portata magnetico offre un'elevata stabilità del segnale e prestazioni affidabili.

Il sensore di portata magnetico Rosemount 8795 offre prestazioni affidabili e di lunga durata nei circuiti di raffreddamento ad acqua e acqua-glicole utilizzati nelle applicazioni per data center. La struttura completamente saldata crea una tenuta ermetica che protegge da umidità e altri agenti contaminanti, salvaguardando al contempo i componenti interni e il cablaggio per la massima affidabilità e il funzionamento continuo. Progettato in modo specifico per i sistemi di raffreddamento idronici, la configurazione e la calibrazione del sensore sono ottimizzate per le condizioni dei circuiti di raffreddamento, offrendo una maggiore accuratezza delle misure nelle applicazioni per data center.

Caratteristiche principali

  • Ampia compatibilità con i trasmettitori Rosemount 9732 e Rosemount Serie 8700 per una maggiore flessibilità di installazione e aggiornamento
  • Opzioni di installazione flessibili con il software Short Run Install, se abbinato al trasmettitore Rosemount 9732, per offrire un'accuratezza del ±0,5% senza requisiti di tubazioni rettilinee
  • La custodia del sensore completamente saldata e sigillata ermeticamente protegge da umidità e contaminanti, per garantire un'affidabilità a lungo termine
  • Calibrazione ottimizzata per i circuiti di raffreddamento ad acqua e acqua-glicole, per migliorare le prestazioni di misura nelle applicazioni idroniche
  • Il design senza ostruzioni e parti in movimento riduce al minimo la manutenzione e supporta il funzionamento continuo nei sistemi di raffreddamento che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7