Fallback image
Rosemount™ 8800 Dual Vortex Flow Meter

Misuratore di portata Dual Vortex Rosemount 8800

Redundant, independent sensors and electronics help protect against spurious trips. Ideal for Safety Instrumented Systems and related applications.

Il Rosemount 8800 Dual Vortex offre una soluzione di misura di portata ridondante. Il misuratore di portata Dual Vortex 8800 protegge dalle false attivazioni usando un voting uno su due o due su due. Il misuratore di portata Dual Vortex 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto a intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione dei fermi non programmati delle attività.

Caratteristiche principali

  • Doppi sensori, elementi di rilevamento e configurazione del trasmettitore forniscono una soluzione compatta per la misurazione ridondante della portata
  • Certificato IEC 61508 per l'utilizzo in sistemi strumentati di sicurezza fino a SIL 3 con voting 1oo2
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola Critical Process (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti i contatori sono calibrati e ricevono un numero di taratura unico