Fallback image
 Rosemount™ 8800 Flanged Vortex Flow Meter

Misuratore di portata Rosemount 8800 Vortex flangiato

A gasket-free, non-clog meter body that eliminates potential leak points. Isolated sensors offer flow and temperature sensor replacement without breaking the process seal.

Il misuratore di portata Vortex flangiato 8800 Rosemount offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto ad intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione di fermi non programmati. Il Vortex 8800 flangiato è ideale per tutte le applicazioni, da quelle generiche a quelle più impegnative. Il design esclusivo dell'8800 presenta un sensore isolato che elimina la necessità di rompere i sigilli di processo per la sostituzione del sensore di portata e di temperatura.

Caratteristiche principali

  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola CriticalProcess (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti i contatori sono calibrati e ricevono un numero di taratura unico
  • Certificato IEC 61508 per l'utilizzo in sistemi strumentati di sicurezza fino a SIL 3
  • Rileva il cambio da fase liquida a gas utilizzando la Smart Fluid Diagnostics