Fallback image
PROD-flow-rosemount-8800-reducer-vortex-PDP-01

Misuratori di portata Vortex Reducer Rosemount 8800

Integral reducers that accurately measure lower flow rates while maintaining the same face-to-face dimensions as standard flanged Vortex meters.

Il misuratore di portata Vortex Reducer Rosemount 8800 utilizza l'elettronica, il sensore e il corpo del misuratore collaudati della serie Rosemount 8800 sfruttando i vantaggi dei riduttori integrati per misurare con precisione portate inferiori. Questo design elimina il montaggio in campo e la saldatura di riduttori e tubi separati, riducendo enormemente costi di installazione e rischi. Inoltre le misure face-to-face del riduttore Rosemount 8800 corrispondono a quelle della serie Rosemount 8800 tradizionale, per offrire la massima versatilità.

Caratteristiche principali

  • Migliora le prestazioni di misurazione a portata ridotta con un design del riduttore intelligente
  • Semplifica l'installazione e riduce i costi e il rischio di progetto con riduttori integrati che eliminano l'assemblaggio su campo
  • Dimensiona il misuratore senza modifiche al tubo con la stessa misura faccia a faccia dei misuratori 8800 tradizionali
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola CriticalProcess (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Permette di risparmiare tempo e denaro senza parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione