Fallback image
Rosemount 8800 Wafer Vortex Flow Meter

Misuratore di portata Vortex Wafer Rosemount 8800

Flangeless meter body offers a cost-effective, lightweight alternative to flanged Vortex flow meters. A compact, space-saving design provides versatility in any location.

Il misuratore di portata Vortex Wafer Rosemount 8800 è una soluzione leggera e conveniente, facile da installare e ideale per le applicazioni dei servizi di pubblica utilità. Il misuratore di portata Vortex Wafer 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto a intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione dei fermi non programmati delle attività. Il design unico dell'8800 presenta sensori isolati che eliminano la necessità di rompere i sigilli di processo per la sostituzione del sensore di portata e di temperatura.

Caratteristiche principali

  • Una soluzione leggera e conveniente, facile da installare e ideale per le applicazioni dei servizi di pubblica utilità
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti i misuratori sono calibrati e ricevono un numero di taratura unico chiamato fattore k di riferimento
  • Il misuratore standard 8800 è capace di applicazioni fino a SIL 2
  • Rileva il cambio da fase liquida a gassosa utilizzando la Smart Fluid Diagnostics