Fallback image
905 junction box with gas sensor & bracket

Scatola di giunzione Rosemount™ 905

The Rosemount™ 905 Junction Box delivers rugged, reliable field wiring for remote gas detection, built to perform in extreme temperatures and harsh industrial

La scatola di giunzione Rosemount 905 può essere ordinata come articolo autonomo. Questa scatola di giunzione si può abbinare a un rilevatore di gas fisso Rosemount 925FGD a montaggio remoto.

Caratteristiche principali

  • Ora disponibile in alluminio a basso tenore di rame o acciaio inossidabile