Fallback image
rosemount 91 thermowell discontinued in north america & latin america

Pozzo termometrico Rosemount™ 91 (fuori produzione in Nord America e America Latina)

* Fuori produzione in Nord America e America Latina *

Il pozzo termometrico 91 Rosemount è un pozzo termometrico derivato da barra adattabile e progettato per garantire una protezione affidabile del sensore. Per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni, questo pozzetto termometrico è disponibile nelle versioni filettata, flangiata, saldata o sanitaria, con profili dritti, rastremati o a gradino. Il prodotto è offerto in un vasta gamma di materiali e si può ordinare con un rapporto di calcolo della frequenza di risonanza per la verifica della compatibilità con il processo.

Caratteristiche principali

  • DocumentsDrawings